COM 10C
040B0178
Tipo: COM 10C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6
Tipo: COM 10C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6
Peso bruto | 1.064 Kilogram |
Peso líquido | 0.97 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162906484 |
Peso bruto | 1.064 Kilogram |
Peso líquido | 0.97 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162906484 |
Acessórios do produto | Oil Management assesories |
Aprovação |
CE EAC UKCA |
Capacidade do contato | 3 A, 230 V |
CE evaluated | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO PAG POE |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Connection length [mm] | 40 mm |
Contain batteries | No |
Corrente máx. de operação [A] | 0.4 A |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Funcional | Oil management spare parts |
Grupo de produtos | Oil level regulators |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Nome do produto | Oil level regulator kit |
País de origem | FABRICADO NA ALEMANHA |
Peças incluídas |
Adapter set AD000 Power cable Relay cable |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 870 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 60 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | COM 10C |
Tipo de conexão | Flange |
Acessórios do produto | Oil Management assesories |
Aprovação |
CE EAC UKCA |
Capacidade do contato | 3 A, 230 V |
CE evaluated | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO PAG POE |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Connection length [mm] | 40 mm |
Contain batteries | No |
Corrente máx. de operação [A] | 0.4 A |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Funcional | Oil management spare parts |
Grupo de produtos | Oil level regulators |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Nome do produto | Oil level regulator kit |
País de origem | FABRICADO NA ALEMANHA |
Peças incluídas |
Adapter set AD000 Power cable Relay cable |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 870 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 60 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | COM 10C |
Tipo de conexão | Flange |