Differential pressure valve 1,5 bar
040B0163
Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 81
Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 81
Peso bruto | 0.052 Kg |
Peso líquido | 0.045 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5715162666524 |
Peso bruto | 0.052 Kg |
Peso líquido | 0.045 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5715162666524 |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO PAG POE |
Design | In-line |
Designação de tipo | Differential pressure valve |
Direção | Direta |
Entrada int./ext. | Interno |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Na etiqueta do produto |
Mat. da con. | Alumínio |
Mat. do corpo | Alumínio |
MinODP [bar] | 1.5 bar |
País de origem | FABRICADO NA ALEMANHA |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 870 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 60 bar |
Product Name Description | Válvula de pressão diferencial |
Qnt. do pacote | 81 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454C R455A R513A R744 |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 583b4c34-834e-44bd-b732-ff8c058808d8 |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8-18-2B |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8-18-2A |
Tipo | ORD |
Tipo de conexão de entrada | UNF |
Tipo de conexão de saída | UNF |
Usado para produtos | COM 10C |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO PAG POE |
Design | In-line |
Designação de tipo | Differential pressure valve |
Direção | Direta |
Entrada int./ext. | Interno |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Na etiqueta do produto |
Mat. da con. | Alumínio |
Mat. do corpo | Alumínio |
MinODP [bar] | 1.5 bar |
País de origem | FABRICADO NA ALEMANHA |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 870 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 60 bar |
Product Name Description | Válvula de pressão diferencial |
Qnt. do pacote | 81 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454C R455A R513A R744 |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 583b4c34-834e-44bd-b732-ff8c058808d8 |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8-18-2B |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8-18-2A |
Tipo | ORD |
Tipo de conexão de entrada | UNF |
Tipo de conexão de saída | UNF |
Usado para produtos | COM 10C |