Cable, Relay cable
040B0148
Comprimento do cabo [m]: 3.00, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70, 24 V - 230 V
Comprimento do cabo [m]: 3.00, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70, 24 V - 230 V
Peso bruto | 0.126 Kg |
Peso líquido | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Peso bruto | 0.126 Kg |
Peso líquido | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Aprovação |
CE UKCA |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Current max. [A] | 3 A |
Designação de tipo | Relay cable |
Forma con. el. | Form C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Oil management accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 43650 |
País de origem | FABRICADO NA CHINA |
Product Name Description | Cable |
Qnt. do pacote | 70 pc |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
COM 10C COM 20C |
Aprovação |
CE UKCA |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Current max. [A] | 3 A |
Designação de tipo | Relay cable |
Forma con. el. | Form C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Oil management accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 43650 |
País de origem | FABRICADO NA CHINA |
Product Name Description | Cable |
Qnt. do pacote | 70 pc |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
COM 10C COM 20C |