Cable, Power cable
040B0147
Comprimento do cabo [m]: 3.00, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230
Comprimento do cabo [m]: 3.00, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230
Peso bruto | 0.161 Kg |
Peso líquido | 0.154 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665053 |
Peso bruto | 0.161 Kg |
Peso líquido | 0.154 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665053 |
Aprovação |
CE UKCA |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Designação de tipo | Power cable |
Forma con. el. | Form B and C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Oil management accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 43650 |
País de origem | FABRICADO NA CHINA |
Product Name Description | Cable |
Qnt. do pacote | 70 pc |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
COM 10C COM 20C |
Aprovação |
CE UKCA |
Comprimento do cabo [m] | 3 m |
Designação de tipo | Power cable |
Forma con. el. | Form B and C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Oil management accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 43650 |
País de origem | FABRICADO NA CHINA |
Product Name Description | Cable |
Qnt. do pacote | 70 pc |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
COM 10C COM 20C |