COM 20C

040B0121

Tipo: COM 20C, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6

Detalhes do produto

Peso bruto 0.735 Kilogram
Peso líquido 0.635 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664728

 

Acessórios do produto Oil Management assesories
Aprovação CE
EAC
UKCA
Capacidade do contato 3 A, 230 V
CE evaluated Yes
Compatibilidade com lubrificantes MO
PAG
POE
Contain batteries No
Corrente máx. de operação [A] 0.04 A
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequency [Hz] 50 Hz
Funcional Oil management spare parts
Grupo de produtos Oil level regulators
MaxOPD [bar] 80 bar
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
Nome do produto Oil level regulator
País de origem FABRICADO NA ALEMANHA
Pressão máx. de trabalho [psig] 1885 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 130 bar
Produto idêntico 040B0100
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
SCIP dossier no. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality