Detalhes do produto

Peso bruto 4.044 Kilogram
Peso líquido 3.263 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5702422003991

 

Acessórios do produto Acessórios OUB
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
Capacidade nominal R134a [kW] 9.6 kW
Capacidade nominal R22 [kW] 11.6 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 12.8 kW
Capacidade nominal R407C [kW] 16 kW
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes OUB
Grupo de produtos Oil separators
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo ÓLEO/ENTRADA/SAÍDA gravada
Mais informações Uniões excl.
Nome do arquivo de homologação SEPARADOR DE ÓLEO 169N
Nome do produto Separador de óleo
Pressão máx. de teste [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx. de teste [bar] 40 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
SCIP dossier no. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP dossier product name OUB 1 - 4
Tamanho da conexão de retorno [pol.] 7/16 in - 20 UNF
Tamanho da entrada [pol.] 1 3/8 in - 12 UNF
Tamanho da saída [pol.] 1 3/8 in - 12 UNF
Tipo OUB 4
Tipo de conex. de retorno ROSCA
Tipo de conexão de entrada Porca de união
Tipo de conexão de saída Porca de união
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vol. do reservatório de óleo [foz EUA] 13.53 Fluid Ounce US
Vol. do reservatório de óleo [l] 0.5 L
Volume líquido [gal EUA] 0.65 gal
Volume líquido [l] 2.46 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality