Acessórios do produto |
Acessórios de válvulas KV |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Capacidade nominal R134a [kW] |
15.2 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
8.4 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
34 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
12.2 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
32 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
12.1 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
37.1 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
13.2 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
Delta ts=4K tcond=30 °C tevap=-10 °C |
Configuração de fábrica [bar] |
0.4 bar |
Configuração de fábrica [psig] |
5.8 psig |
Contain batteries |
No |
Customer part number |
00A426 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] [Máx] |
6 bar |
Faixa de regulagem [bar] [Mín] |
0 bar |
Faixa de regulagem [psi] [Máx] |
85 psi |
Faixa de regulagem [psi] [Mín] |
0 psi |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
85 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
0 psig |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
140 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
284 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvulas KV |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mais informações |
Injeção: Misturador de gás líquido LG |
Nome do arquivo de homologação |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto |
Regulador de circuito secundário de gás quente |
Pressão diferencial [bar] |
18 bar |
Pressão diferencial [psi] |
260 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
450 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
406 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
31 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
28 bar |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
SCIP dossier no. |
07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838 |
SCIP dossier product name |
CPCE |
Tamanho da con. da linha piloto [pol.] |
7/16 in - 20 UNF |
Tamanho da entrada [mm] |
22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
7/8 in |
Tamanho da saída [mm] |
22 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
7/8 in |
Tipo |
CPCE 22 |
Tipo de conexão da linha piloto |
ROSCA |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |