Regulador de circuito secundário de gás quente, CPCE 12

034N0082

Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0 bar - 6 bar, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 0.96 Kilogram
Peso líquido 0.84 Kilogram
Volume 2.139 Liter
EAN 5702422007821

 

Acessórios do produto Acessórios de válvulas KV
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Capacidade nominal R134a [kW] 7.9 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 4.3 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 17.4 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 6.2 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 19 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 6.7 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condições de cap. nominal [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Condições de cap. nominal [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Configuração de fábrica [bar] 0.4 bar
Configuração de fábrica [psig] 5.8 psig
Contain batteries No
Customer part number 00A424
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 0 bar
Faixa de regulagem [psi] [Máx] 85 psi
Faixa de regulagem [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 85 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 0 psig
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mais informações Injeção: Misturador de gás líquido LG
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Regulador de circuito secundário de gás quente
Pressão diferencial [bar] 18 bar
Pressão diferencial [psi] 260 psi
Pressão máx. de teste[psig] 450 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 31 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
SCIP dossier no. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP dossier product name CPCE
Tamanho da con. da linha piloto [pol.] 7/16 in - 20 UNF
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [mm] 12 mm
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo CPCE 12
Tipo de conexão da linha piloto ROSCA
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality