Válvula de expansão eletrônica, ETS 8M45L

034G8814

Tipo de conexão: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 0.241 Kilogram
Peso líquido 0.181 Kilogram
Volume 0.91 Liter
EAN 5715162789537

 

Capacidade nominal R410A [kW] 91 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 25.8 TR
Característica de fluxo Linear
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes POE
PVE
Condições de cap. nominal [SI] Tc=38°C
Te=5°C
Tl=34°C
Config. de design Estilo L
Diâmetro do orifício [mm] 4.5 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] 60 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Cu-plated SS
MaxOPD [bar] 39 bar
MaxOPD [psig] 566 psig
MaxOPD reversa [bar] 32 bar
MaxOPD reversa [psi] 497.1 psi
Modo de passo 1-2 excitação (meio passo)
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peças ETS 8M
Passos totais 500 (half steps)
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal 37 ± 15 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso 37 ± 15 steps
Qnt. do pacote 12 pc
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454B
R454C
R513A
R515B
Tamanho da entrada [pol.] 7/8 in
Tamanho da saída [pol.] 7/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 70 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 158 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -22 °F
Tipo ETS 8M45L
Tipo de conexão Solda, ODF
Tipo de motor Motor de passo de ímã permanente
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa 800 cm³/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality