Válvula de expansão eletrônica, ETS 8M65S
034G8811
Tipo de conexão: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Tipo de conexão: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Peso bruto | 0.221 Kilogram |
Peso líquido | 0.152 Kilogram |
Volume | 0.91 Liter |
EAN | 5702424595104 |
Peso bruto | 0.221 Kilogram |
Peso líquido | 0.152 Kilogram |
Volume | 0.91 Liter |
EAN | 5702424595104 |
Aprovação | cURus |
Capacidade nominal R410A [kW] | 114.2 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 32.4 TR |
Característica de fluxo | S-shape |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
POE PVE |
Condições de cap. nominal [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. de design Estilo | L |
Diâmetro do orifício [mm] | 6.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 60 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Cu-plated SS |
MaxOPD [bar] | 39 bar |
MaxOPD [psig] | 566 psig |
MaxOPD reversa [bar] | 32 bar |
MaxOPD reversa [psi] | 497.1 psi |
Modo de passo | 1-2 excitação (meio passo) |
Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
Nome do programa de peças | ETS 8M |
Passos totais | 500 (half steps) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 49 bar |
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal | 37 ± 15 steps |
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso | 37 ± 15 steps |
Qnt. do pacote | 12 pc |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
Tipo | ETS 8M65S |
Tipo de conexão | Solda, ODM |
Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % |
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa | 800 cm³/min |
Aprovação | cURus |
Capacidade nominal R410A [kW] | 114.2 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 32.4 TR |
Característica de fluxo | S-shape |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
POE PVE |
Condições de cap. nominal [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. de design Estilo | L |
Diâmetro do orifício [mm] | 6.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 60 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Cu-plated SS |
MaxOPD [bar] | 39 bar |
MaxOPD [psig] | 566 psig |
MaxOPD reversa [bar] | 32 bar |
MaxOPD reversa [psi] | 497.1 psi |
Modo de passo | 1-2 excitação (meio passo) |
Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
Nome do programa de peças | ETS 8M |
Passos totais | 500 (half steps) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 49 bar |
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal | 37 ± 15 steps |
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso | 37 ± 15 steps |
Qnt. do pacote | 12 pc |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
Tipo | ETS 8M65S |
Tipo de conexão | Solda, ODM |
Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % |
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa | 800 cm³/min |