Aprovação |
cURus |
Capacidade nominal R410A [kW] |
62.8 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
17.8 TR |
Característica de fluxo |
Linear |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilidade com lubrificantes |
POE PVE |
Condições de cap. nominal [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. de design Estilo |
L |
Diâmetro do orifício [mm] |
4 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-22 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] |
60 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] |
-30 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] |
-22 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Cu-plated SS |
MaxOPD [bar] |
39 bar |
MaxOPD [psig] |
566 psig |
MaxOPD reversa [bar] |
32 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
497.1 psi |
Modo de passo |
1-2 excitação (meio passo) |
Nome do programa de peças |
ETS 8M |
Passos totais |
500 (half steps) |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
49 bar |
Product Name Description |
Válvula de expansão eletrônica |
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal |
37 ± 15 steps |
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso |
37 ± 15 steps |
Qnt. do pacote |
12 pc |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Tamanho da entrada [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 8M40L |
Tipo de conexão |
Solda, ODM |
Tipo de motor |
Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] |
95 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] |
0 % |
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa |
800 cm³/min |