Válvula de expansão eletrônica, ETS 24C

034G7900

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in

Detalhes do produto

Peso bruto 0.399 Kilogram
Peso líquido 0.304 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428908580

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Aprovação ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Capacidade nominal R134a [kW] 83.9 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 24.2 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 141 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 40.1 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 80 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 37.3 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 117 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 33.7 TR
Capacidade nominal R410A [kW] 129 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 37.3 TR
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Classificação da carcaça IP IP67
Compatibilidade com lubrificantes MO
POE
Compatíveis com Controladores Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elétr. M12
Corrente de fase (pico) [mA] 800 mA
Corrente de fase (RMS) [mA] 600 mA
Corrente máx. de operação [A] 0.8 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] 7.2 W
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Laser gravado em seta de 2 vias
Indutância de fase [µH] 14000 μH
Mat. da con. Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpo Aço inoxidável
MaxOPD [bar] 40 bar
MaxOPD [psi] 580 psi
MaxOPD reversa [bar] 40 bar
MaxOPD reversa [psi] 580 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
Estágio na metade
Micropasso (recomendado)
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manual ferramenta de teste AST-G
Passos totais 600 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 725 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 50 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Resistência [kOhm] 0 kOhm
SCIP dossier no. 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dossier product name ETS 12C-100C
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 95 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 203 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Texto de vendas ATEX -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo Colibri
Tipo ETS 24C
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Tipo de motor Bipolar
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Kv [m³/h] 1.3 m³/h
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] 6 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] 3 s
Visor NÃO
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] 7.2 W

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality