Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de passo |
Aprovação |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Capacidade nominal R134a [kW] |
46.8 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
17.1 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
86.6 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
24.6 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
56.6 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
26.4 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
83 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
23.9 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] |
91.4 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
26.4 TR |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] |
100 % |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. |
M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] |
800 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] |
600 mA |
Corrente máx. de operação [A] |
0.8 A |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] |
7.2 W |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Laser gravado em seta de 2 vias |
Indutância de fase [µH] |
14000 μH |
Mat. da con. |
Bimetálico: Aço/cobre |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
MaxOPD [bar] |
40 bar |
MaxOPD [psi] |
580 psi |
MaxOPD reversa [bar] |
40 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
580 psi |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica Estágio na metade Micropasso (recomendado) |
Nota sobre a cond. cap. nominal |
Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G |
Passos totais |
600 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
725 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
50 bar |
Product Name Description |
Válvula de expansão eletrônica |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Resistência [kOhm] |
0 kOhm |
SCIP dossier no. |
1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
SCIP dossier product name |
ETS 12C-100C |
Tamanho da con. el. |
4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-40 °F |
Texto de vendas ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo |
Colibri |
Tipo |
ETS 12C |
Tipo de conexão de entrada |
Solda ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Kv [m³/h] |
0.8 m³/h |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] |
6 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] |
3 s |
Visor |
NÃO |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] |
7.2 W |