Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Capacidade nominal R410A [kW] |
32.5 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
9.24 TR |
Característica de fluxo |
Linear |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO PAG POE PVE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Condições de cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. de design Estilo |
L |
Diâmetro do orifício [mm] |
3 mm |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-22 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] |
70 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] |
-30 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] |
-22 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Cu-plated SS |
MaxOPD [bar] |
42 bar |
MaxOPD [psig] |
609 psig |
MaxOPD reversa [bar] |
42 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
609 psi |
Modo de passo |
1-2 excitação (meio passo) 2-2 excitação (passo completo) |
Nome do produto |
Válvula de expansão eletrônica |
Nome do programa de peças |
ETS 5M |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G Bobina manual |
Passos totais |
480 (estágios na metade) |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
49 bar |
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal |
55 ± 16 steps |
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso |
55 ± 16 steps |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 5M30L |
Tipo de conexão |
Solda, ODM |
Tipo de motor |
Motor de passo de ímã permanente |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] |
95 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] |
0 % |
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa |
500 cm³/min |