Válvula de expansão eletrônica, ETS 5M25L

034G6600

Tipo de conexão: Solda, ODM, Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [mm]: 7.94

Detalhes do produto

Peso bruto 54 Gram
Peso líquido 35.8 Gram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162663165

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Capacidade nominal R410A [kW] 23.5 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 6.68 TR
Característica de fluxo Linear
Categoria Art. 4, par. 3
Compatibilidade com lubrificantes MO
PAG
POE
PVE
Compatíveis com Controladores Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Condições de cap. nominal [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Config. de design Estilo L
Diâmetro do orifício [mm] 2.5 mm
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] 70 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Cu-plated SS
MaxOPD [bar] 42 bar
MaxOPD [psig] 609 psig
MaxOPD reversa [bar] 42 bar
MaxOPD reversa [psi] 609 psi
Modo de passo 1-2 excitação (meio passo)
2-2 excitação (passo completo)
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peças ETS 5M
Opção de operação manual ferramenta de teste AST-G
Bobina manual
Passos totais 480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal 55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso 55 ± 16 steps
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A/R507A
R407C
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
Tamanho da entrada [mm] 7.94 mm
Tamanho da entrada [pol.] 5/16 in
Tamanho da saída [mm] 7.94 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/16 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 70 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 158 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -22 °F
Tipo ETS 5M25L
Tipo de conexão Solda, ODM
Tipo de motor Motor de passo de ímã permanente
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] 95 %
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] 0 %
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa 500 cm³/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality