Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Capacidade nominal R1234ze [kW] |
9.58 kW |
Capacidade nominal R1234ze [TR] |
2.72 TR |
Capacidade nominal R134a [kW] |
12.71 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
3.61 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
17 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
4.83 TR |
Capacidade nominal R32 [kW] |
29.88 kW |
Capacidade nominal R32 [TR] |
8.5 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
12 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
3.41 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
17.71 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
5.04 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] |
20.23 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
5.75 TR |
Capacidade nominal R513A [kW] |
10.79 kW |
Capacidade nominal R513A [kW] |
3.07 TR |
Característica de fluxo |
Linear |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Condições de cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. de design Estilo |
H |
Diâmetro do orifício [mm] |
2.4 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
14 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] |
70 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] |
-30 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] |
-22 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Cu-plated SS |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
508 psig |
MaxOPD reversa [bar] |
35 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
508 psi |
Modo de passo |
1-2 excitação (meio passo) 2-2 excitação (passo completo) |
Nome do programa de peças |
ETS 5M |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G Bobina manual |
Passos totais |
480 (estágios na metade) |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
49 bar |
Product Name Description |
Válvula de expansão eletrônica |
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal |
55 ± 16 steps |
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso |
15 ± 15 steps |
Qnt. do pacote |
20 pc |
Rated capacity R1234yf [kW] |
9.31 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
17.64 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
5.02 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
19.79 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
5.63 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
17 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
4.83 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
16.62 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
4.73 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
16.9 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
4.81 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
12.81 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
3.64 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
23.2 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
6.6 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
17.25 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.9 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
23.45 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
6.67 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
14.77 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
4.2 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
16.3 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
4.63 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
9.28 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.64 TR |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Tamanho da entrada [pol.] |
5/16 in |
Tamanho da saída [pol.] |
5/16 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 5M24 |
Tipo de conexão |
Solda, ODM |
Tipo de motor |
Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] |
95 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] |
0 % |
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa |
150 cm³/min |