Válvula de expansão eletrônica, ETS 5M20

034G6210

Tipo de conexão: Solda, ODM

Detalhes do produto

Peso bruto 0.042 Kilogram
Peso líquido 0.035 Kilogram
Volume 245.575 Liter
EAN 5702428680516

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Capacidade nominal R1234ze [kW] 7.81 kW
Capacidade nominal R1234ze [TR] 2.22 TR
Capacidade nominal R134a [kW] 10.45 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 2.97 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 13.9 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 3.95 TR
Capacidade nominal R32 [kW] 24.36 kW
Capacidade nominal R32 [TR] 6.93 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 9.8 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 2.79 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 14.52 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 4.13 TR
Capacidade nominal R410A [kW] 16.5 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 4.69 TR
Capacidade nominal R513A [kW] 8.86 kW
Capacidade nominal R513A [kW] 2.52 TR
Característica de fluxo Linear
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes POE
Compatíveis com Controladores Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Condições de cap. nominal [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Config. de design Estilo L
Diâmetro do orifício [mm] 2 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] 14 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] 70 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Cu-plated SS
MaxOPD [bar] 35 bar
MaxOPD [psig] 508 psig
MaxOPD reversa [bar] 35 bar
MaxOPD reversa [psi] 508 psi
Modo de passo 1-2 excitação (meio passo)
2-2 excitação (passo completo)
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peças ETS 5M
Opção de operação manual ferramenta de teste AST-G
Bobina manual
Passos totais 480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Produto idêntico 034G6211
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal 55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso 15 ± 15 steps
Qnt. do pacote 40 pc
Rated capacity R1234yf [kW] 7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR] 2.18 TR
Rated capacity R290 [kW] 14.44 kW
Rated capacity R290 [TR] 4.11 TR
Rated capacity R407H [kW] 16.22 kW
Rated capacity R407H [TR] 4.61 TR
Rated capacity R448A [kW] 13.91 kW
Rated capacity R448A [TR] 3.96 TR
Rated capacity R449A [kW] 13.6 kW
Rated capacity R449A [TR] 3.87 TR
Rated capacity R449B [kW] 13.82 kW
Rated capacity R449B [TR] 3.93 TR
Rated capacity R452A [kW] 10.48 kW
Rated capacity R452A [TR] 2.98 TR
Rated capacity R452B [kW] 18.91 kW
Rated capacity R452B [TR] 5.38 TR
Rated capacity R454A [kW] 14.1 kW
Rated capacity R454A [TR] 4.01 TR
Rated capacity R454B [kW] 19.14 kW
Rated capacity R454B [TR] 5.44 TR
Rated capacity R454C [kW] 12.1 kW
Rated capacity R454C [TR] 3.44 TR
Rated capacity R455A [kW] 13.35 kW
Rated capacity R455A [TR] 3.8 TR
Rated capacity R515B [kW] 7.57 kW
Rated capacity R515B [TR] 2.15 TR
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A/R507A
R407C
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
Tamanho da entrada [pol.] 5/16 in
Tamanho da saída [pol.] 5/16 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 70 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 158 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -22 °F
Tipo ETS 5M20
Tipo de conexão Solda, ODM
Tipo de motor Motor de passo de ímã permanente
UK RoHS compliance Out of scope
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] 95 %
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] 0 %
Vazamento mín. [cm³/min] a 1 Mpa 150 cm³/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality