Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Aprovação |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
China RoHS compliance |
Yes |
Classe de isolamento |
E |
Classe UL |
UL CLASS 105 (A) |
Classificação da carcaça IP |
IP66 |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Comprimento do cabo [m] |
0.6 m |
Comprimento do cabo [pol.] |
23.6 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] |
500 mm |
Conector elétrico |
AMP UPC-6 |
Consumo de energia [W] |
3 W |
Contain batteries |
No |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de corrente [A] |
0.26 A |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Nome do produto |
Bobina de válvula de expansão ele. |
Nome do programa de peças |
ETS 6 |
Produto idêntico |
034G5170 |
Qnt. do pacote |
10 pc |
REACH Candidate List substances |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Resistência da bobina [Ohm] |
46 |
SCIP dossier no. |
f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name |
Electric control valve coil(8) |
Tensão de alimentação [V] CC |
12 V |
Tipo |
ETS 6 |
UL evaluated |
Yes |
Usado para produtos |
ETS 6 |