Válvula de expansão eletrônica, ETS 6 - 08
034G5095
Tipo de conexão: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 6.35, Tamanho da saída [mm]: 6.35
Tipo de conexão: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 6.35, Tamanho da saída [mm]: 6.35
Peso bruto | 0.072 Kilogram |
Peso líquido | 0.05 Kilogram |
Volume | 0.51 Liter |
EAN | 5702428909082 |
Peso bruto | 0.072 Kilogram |
Peso líquido | 0.05 Kilogram |
Volume | 0.51 Liter |
EAN | 5702428909082 |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Aprovação |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 1.2 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 0.34 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 1.5 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 0.43 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 1.8 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] | 1.6 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] | 0.45 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] | 1.8 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 0.51 TR |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Condições de cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Direção | Em ângulo |
Diâmetro do orifício [mm] | 0.8 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | COBRE |
MaxOPD [bar] | 35 bar |
MaxOPD [psig] | 507 psig |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica Estágio na metade (recomendado) Micropasso |
MOPD[bar/psi] | 35 bar |
Nome do programa de peças | ETS 6 |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G Bobina manual ETS 6 |
Passos totais | 480 (estágios na metade) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 47 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Produto idêntico | 034G5090 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Tamanho da entrada [mm] | 6.35 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da saída [mm] | 6.35 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 1/4 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
Tipo | ETS 6 - 08 |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 16 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 6 s |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Aprovação |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 1.2 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 0.34 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 1.5 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 0.43 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 1.8 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] | 1.6 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] | 0.45 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] | 1.8 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 0.51 TR |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Condições de cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Direção | Em ângulo |
Diâmetro do orifício [mm] | 0.8 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | COBRE |
MaxOPD [bar] | 35 bar |
MaxOPD [psig] | 507 psig |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica Estágio na metade (recomendado) Micropasso |
MOPD[bar/psi] | 35 bar |
Nome do programa de peças | ETS 6 |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G Bobina manual ETS 6 |
Passos totais | 480 (estágios na metade) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 47 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Produto idêntico | 034G5090 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Tamanho da entrada [mm] | 6.35 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da saída [mm] | 6.35 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 1/4 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
Tipo | ETS 6 - 08 |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 16 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 6 s |