Válvula de expansão eletrônica, ETS 12.5
034G4210
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tamanho da saída [mm]: 16.00
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tamanho da saída [mm]: 16.00
Peso bruto | 1.028 Kilogram |
Peso líquido | 0.878 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825689 |
Peso bruto | 1.028 Kilogram |
Peso líquido | 0.878 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702428825689 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 45 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 13 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 57 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 16 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] | 63 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] | 18 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] | 70 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 20 TR |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. | M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 1.3 W |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
Mat. da con. | COBRE |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD reversa [bar] | 33 bar |
MaxOPD reversa [psi] | 478.6 psi |
Modo de passo | Etapa completa bifásica |
Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual | ferramenta de teste AST-G |
Passos totais | 2625 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 660 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.5 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIP dossier no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIP dossier product name | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da entrada [mm] | 16 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 16 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 65 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 150 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
Tensão [V] CC [Máx] | 13.8 V |
Tensão [V] CC [Mín] | 11.5 V |
Tipo | ETS 12.5 |
Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 17 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 8.5 s |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 45 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 13 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 57 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 16 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] | 63 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] | 18 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] | 70 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 20 TR |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. | M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 1.3 W |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
Mat. da con. | COBRE |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD reversa [bar] | 33 bar |
MaxOPD reversa [psi] | 478.6 psi |
Modo de passo | Etapa completa bifásica |
Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual | ferramenta de teste AST-G |
Passos totais | 2625 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 660 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.5 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIP dossier no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIP dossier product name | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da entrada [mm] | 16 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 16 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 65 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 150 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
Tensão [V] CC [Máx] | 13.8 V |
Tensão [V] CC [Mín] | 11.5 V |
Tipo | ETS 12.5 |
Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 17 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 8.5 s |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |