Válvula de expansão eletrônica, ETS 400L
034G3631
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 2 1/8 in
Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 2 1/8 in
Peso bruto | 2.989 Kilogram |
Peso líquido | 2.5 Kilogram |
Volume | 12.708 Liter |
EAN | 5715162436509 |
Peso bruto | 2.989 Kilogram |
Peso líquido | 2.5 Kilogram |
Volume | 12.708 Liter |
EAN | 5715162436509 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
Approval file name | MH7648 |
Aprovação |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Reconhecido pela norma UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 1095 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 311 TR |
Capacidade nominal R513A [kW] | 943 kW |
Capacidade nominal R513A [kW] | 271 TR |
Característica de fluxo | S-shape |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. | M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] | 283 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] | 200 mA |
Corrente máx. de operação [A] | 0.5 A |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 6.5 W |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Arrow embossed |
Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Modo de passo | Etapa completa bifásica |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nome do arquivo de homologação | MH7648 |
Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual | ferramenta de teste AST-G |
Passos totais | 3810 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 536 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 37 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Rated capacity R1234ze [kW] | 854 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 246 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 830 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 239 TR |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name | ETS 175L-550L with sight glass |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] | 2 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 2 1/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
Tensão | 12 V |
Tipo | ETS 400L |
Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valor cv [gal/min.] | 21.4 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 18.5 m³/h |
Visor | Sim |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
Approval file name | MH7648 |
Aprovação |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Reconhecido pela norma UL |
Capacidade nominal R134a [kW] | 1095 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 311 TR |
Capacidade nominal R513A [kW] | 943 kW |
Capacidade nominal R513A [kW] | 271 TR |
Característica de fluxo | S-shape |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. | M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] | 283 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] | 200 mA |
Corrente máx. de operação [A] | 0.5 A |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 6.5 W |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Arrow embossed |
Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Modo de passo | Etapa completa bifásica |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nome do arquivo de homologação | MH7648 |
Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual | ferramenta de teste AST-G |
Passos totais | 3810 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 536 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 37 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Rated capacity R1234ze [kW] | 854 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 246 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 830 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 239 TR |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name | ETS 175L-550L with sight glass |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] | 2 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 2 1/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
Tensão | 12 V |
Tipo | ETS 400L |
Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valor cv [gal/min.] | 21.4 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 18.5 m³/h |
Visor | Sim |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |