Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de passo |
Approval file name |
MH7648 |
Aprovação |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Reconhecido pela norma UL |
Capacidade nominal R134a [kW] |
595 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
169 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
718 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
204 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
1042 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
296 TR |
Capacidade nominal R513A [kW] |
647 kW |
Capacidade nominal R513A [kW] |
184 TR |
Característica de fluxo |
S-shape |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] |
100 % |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. |
M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] |
283 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] |
200 mA |
Corrente máx. de operação [A] |
0.5 A |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] |
6.5 W |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Arrow embossed |
Indutância de fase [µH] |
85000 μH |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nome do arquivo de homologação |
MH7648 |
Nota sobre a cond. cap. nominal |
Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G |
Passos totais |
3810 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
536 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
37 bar |
Product Name Description |
Válvula de expansão eletrônica |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Resistência [kOhm] |
0.1 kOhm |
SCIP dossier no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name |
ETS 175L-550L with sight glass |
Tamanho da con. el. |
4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] |
1 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1 1/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
70 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
158 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-40 °F |
Tensão |
12 V |
Tipo |
ETS 175L |
Tipo de conexão de entrada |
Solda ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Valor cv [gal/min.] |
10.5 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
9.1 m³/h |
Visor |
Sim |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] |
5.5 W |