Electric expansion valve, ETS 400

034G3501

Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 54.00, Outlet size [mm]: 54.00

Detalhes do produto

Peso bruto 2.814 Kg
Peso líquido 2.087 Kg
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826082

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Capacidade nominal R134a [kW] 1394 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 402 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 1764 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 509 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 1320 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 381 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 1933 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 556 TR
Categoria I
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Classificação da carcaça IP IP67
Compatibilidade com lubrificantes MO
POE
Compatíveis com Controladores Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elétr. M12
Corrente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corrente de fase (RMS) [mA] 100 mA
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] 1.3 W
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indutância de fase [µH] 85000 μH
Mat. da con. COBRE
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD reversa [bar] 10 bar
MaxOPD reversa [psi] 145 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manual ferramenta de teste AST-G
Passos totais 3810 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 493 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 34 bar
Product Name Description Electric expansion valve
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Resistência [kOhm] 0.1 kOhm
SCIP dossier no. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da entrada [mm] 54 mm
Tamanho da entrada [pol.] 2 1/8 in
Tamanho da saída [mm] 54 mm
Tamanho da saída [pol.] 2 1/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 65 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 150 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Tensão [V] CC [Máx] 13.8 V
Tensão [V] CC [Mín] 11.5 V
Tipo ETS 400
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Tipo de motor Bipolar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] 25.4 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] 12.7 s
Visor Sim
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] 5.5 W

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality