Válvula de expansão eletrônica, ETS 400

034G3500

This product has been discontinued.

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF

Product details

Peso bruto 2.632 Kilogram
Peso líquido 1.959 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826099

 

Ambient temperature range [°C] [max] 60 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [Max] 140 °F
Ambient temperature range [°F] [Min] -40 °F
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Capacidade nominal R134a [kW] 1394 kW
Capacidade nominal R22 [kW] 1764 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 1320 kW
Capacidade nominal R407C [kW] 1933 kW
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Compatíveis com Controladores Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elétr. M12
Contain batteries No
Corrente de fase (RMS) [mA] 100 mA
Direção Direta
Electrical connection size 4 pin
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido 2
Lubricants compatibility MO
POE
Mat. da con. COBRE
Max tot PowerCons CurrDrive[W] 1.3 W
Max tot PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Max. Working Pressure [psig] 493 psig
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD reversa [bar] 10 bar
MaxOPD reversa [psi] 145 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
Motor type Bi-polar
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manual ferramenta de testeAST-G
Passos totais 3810 (estágios completos)
Phase current (peak) [mA] 141 mA
Phase inductance [µH] 85000 μH
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx.de trabalho [bar] 34 bar
Product accessories Stepper valve accessories
Product group Expansion valves
Product name Electric expansion valve
Quantity per packing format 1 pc
Rated capacity R134a [TR] 402 TR
Rated capacity R22 [TR] 509 TR
Rated capacity R404A/R507 [TR] 381 TR
Rated capacity R407C [TR] 556 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerants R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Resistência [kOhm] 0.1 kOhm
SCIP dossier no. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
SCIP dossier product name ETS 250-800 with sight glass
Sightglass Yes
Tamanho da entrada [pol.] 1 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 5/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 65 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 150 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Type ETS 400
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] 25.4 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] 12.7 s
Voltage [V] DC [Max] 13.8 V
Voltage [V] DC [Min] 11.5 V

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality