Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de passo |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Capacidade nominal R134a [kW] |
316.5 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
91.2 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
400.4 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
115.4 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
300.5 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
86.6 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
447.8 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
128.7 TR |
Capacidade nominal R410A [kW] |
488.4 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] |
140.9 TR |
Categoria |
I |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] |
100 % |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. |
M12 |
Contain batteries |
No |
Corrente de fase (pico) [mA] |
141 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] |
100 mA |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] |
1.3 W |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Indutância de fase [µH] |
85000 μH |
Mat. da con. |
Bimetálico: Aço/cobre |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD reversa [bar] |
33 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
478.6 psi |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica |
Nome do produto |
Válvula de expansão eletrônica |
Nota sobre a cond. cap. nominal |
Abertura de curso completa, fluxo normal |
OPD máx. [bar] |
33 bar |
Opção de operação manual |
ferramenta de testeAST-G |
Passos totais |
3530 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
660 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
45.5 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Resistência [kOhm] |
0.1 kOhm |
SCIP dossier no. |
c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
SCIP dossier product name |
ETS 50-100 with sight glass |
Tamanho da con. el. |
4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] |
1 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1 3/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
65 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
150 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-40 °F |
Tensão [V] CC [Máx] |
13.8 V |
Tensão [V] CC [Mín] |
11.5 V |
Tipo |
ETS 100 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UL evaluated |
Yes |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] |
23 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] |
11.5 s |
Visor |
Sim |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] |
5.5 W |