Válvula de solenoide, EV222B, Função: NF, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Product details

Peso bruto 1.276 Kilogram
Peso líquido 1.205 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423124466

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature max. [°C] 60 °C
Ambient temperature max. [°F] 140 °F
Atuador B
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meios agressivos
Meio contaminado
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Connection size [in] 1
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 12.7 gal/min
Designação de tipo EV222B 25
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0.3 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Kv value [m³/h] 11 m³/h
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Aço inoxidável
Max. test pressure [psig] 217.5 psig
Medium temperature range [°C] [max] 50 °C
Medium temperature range [°C] [min] 0 °C
Medium temperature range [°F] [max] 122 °F
Medium temperature range [°F] [min] 32 °F
Nome do programa de peças EV222B
Number of ways 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Orifice size [mm] 25 mm
Orifice size fraction [in] 1 in
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 12 pc
REACH Candidate List substances No
Recomendações de meios Technical & Soft Water
Seal Material FKM
Specification key EV222B 25SS G 1F NC000
Tempo de abertura est., água [ms] 300 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 1000 ms
Tipo de conexão G
Type EV222B
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality