Válvula de solenoide, EV222B, Função: NF, G, 3/4, 8 m³/h, FKM

032U8527

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.848 Kilogram
Peso líquido 0.794 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423124459

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Atuador B
Chave de especificação EV222B 20SS G 34F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meios agressivos
Meio contaminado
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV222B 20
Diâmetro do orifício [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/4 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV222B
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Recomendações de meios Technical & Soft Water
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 60 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 140 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 40 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 1000 ms
Tipo EV222B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 9.25 gal/min
Valor Kv [m³/h] 8 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality