Aplicação |
Aberto |
Atuador |
B |
Chave de especificação |
EV260B 20B G 34T NC000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
EV260B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] |
20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
80 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
180 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
14 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
3/4 in |
Funcional |
Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função |
NF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. de vedação |
PTFE |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV260B |
Núm. de vias |
2/2 |
Operação |
Proporcional |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0.5 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
7.252 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
10 bar |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios |
Water & Brine |
SCIP dossier no. |
4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
SCIP dossier product name |
EV260B - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] |
0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
122 °F |
Tipo |
EV260B |
Tipo de conexão |
G |
Valor cv [gal/min.] |
5.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
5 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] |
50 cSt |