Válvula de solenoide, EV260B, Função: NF, G, 3/8, 1.3 m³/h, PTFE

032U8054

Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão, Operação: Proporcional, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.512 Kilogram
Peso líquido 0.458 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423061006

 

Aplicação Aberto
Atuador B
Chave de especificação EV260B 10B G 38T NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV260B 10
Diâmetro do orifício [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 180 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação PTFE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV260B
Núm. de vias 2/2
Operação Proporcional
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.5 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 7.252 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product name EV260B - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/8
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tipo EV260B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 1.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.3 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality