Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, G, 1 1/2, 24 m³/h, NBR

032U7174

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339; CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 3.365 Kilogram
Peso líquido 3.049 Kilogram
EAN 5702423125142

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Aprovação CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Atuador B
CE evaluated Yes
Chave de especificação EV220B 40B G 112N NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV220B 40
Diâmetro do orifício [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1 1/2 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220B 15 - 50
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 12 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 174 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste[psig] 261 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 174 psig
Pressão máx.de teste [bar] 18 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 12 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water,Brine,Oil,Air
SCIP dossier no. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product name EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/2
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 1500 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 4000 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 27.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 24 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality