Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, G, 1 1/4, 18.000 m³/h, FKM

032U7133

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 2.328 Kilogram
Peso líquido 1.945 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423020225

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Application Aberto
Aprovação CE
DNVGL-CG-0339
PED
UKCA
Atuador B
CE evaluated Yes
Chave de especificação EV220B 32B G 114F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Água no máx. 60°C/140 °F
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Designação de tipo EV220B 32
Diâmetro do orifício [mm] 32 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1 1/4 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220B 15 - 50
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste [psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx. de teste [bar] 15 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Oil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product name EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/4
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 1000 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 2500 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 20.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 18 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality