Abrir/Fechar orifício de equalização |
Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide Acessórios de válvula de solenoide |
Application |
Aberto |
Aprovação |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Atuador |
B |
CE evaluated |
Yes |
Chave de especificação |
EV220B 20B G 34N NC000 BB024DS |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
DIN 43650-A tipo pá |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Consumo de energia [W] CC |
16 W |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
EV220B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] |
20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
90 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
194 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
14 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
3/4 in |
Funcional |
Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função |
NF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. de vedação |
NBR |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV220B 15 - 50 |
Núm. de vias |
2/2 |
Operação |
Servo-operada (diafragma) |
Opção de bobina |
Clip-on |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
232 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] |
348 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
232 psig |
Pressão máx. de teste [bar] |
24 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
16 bar |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios |
Water,Brine,Oil,Air |
SCIP dossier no. |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] |
0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] |
40 ms |
Tensão de alimentação [V] CC |
24 V |
Tipo |
EV220B |
Tipo de bobina |
BB |
Tipo de conexão |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
8 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] |
50 cSt |