Válvula de solenoide, EV225B, Função: NF, G, 3/4, 5.000 m³/h, PTFE
032U380629
Recomendações de meios: Vapor, Aprovação: UL; CE; UR, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Vapor, Aprovação: UL; CE; UR, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 1.502 Kilogram |
Peso líquido | 1.44 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702428473064 |
Peso bruto | 1.502 Kilogram |
Peso líquido | 1.44 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702428473064 |
Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Aprovação |
CE UKCA UL UR |
Atuador | B |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | DIN 43650-A tipo pá |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Consumo de energia [W] 60Hz | 12 W |
Designação de tipo | EV225B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 185 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 365 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Latão DZR |
Mat. de vedação | PTFE |
Mat. do corpo | Latão DZR |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Opção de bobina | Clip-on |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Vapor |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 220 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
Tipo | EV225B |
Tipo de bobina | BQ |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 5.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Aprovação |
CE UKCA UL UR |
Atuador | B |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | DIN 43650-A tipo pá |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Consumo de energia [W] 60Hz | 12 W |
Designação de tipo | EV225B 20 |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 185 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 365 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | Latão DZR |
Mat. de vedação | PTFE |
Mat. do corpo | Latão DZR |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Opção de bobina | Clip-on |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Vapor |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 220 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
Tipo | EV225B |
Tipo de bobina | BQ |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 5.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |