Válvula de solenoide, EV225B, Função: NF, G, 1/2, 3.000 m³/h, PTFE

032U380529

Recomendações de meios: Vapor, Aprovação: UL; CE; UR, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.938 Kilogram
Peso líquido 0.896 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702428473033

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Acessórios de válvula de solenoide
Application Aberto
Aprovação CE
UKCA
UL
UR
Atuador B
CE evaluated Yes
Chave de especificação EV225B 15BD G 12T NC000 BQ220B
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Comentários sobre tolerância do meio Meios ligeiramente agressivos
Con. padrão ISO 228-1
Conex. elétr. DIN 43650-A tipo pá
Conex. Int./Ext. Interno
Consumo de energia [W] 60Hz 12 W
Designação de tipo EV225B 15
Diâmetro do orifício [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 185 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 365 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 5/8 in
Frequência [Hz] 60 Hz
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Latão DZR
Mat. de vedação PTFE
Mat. do corpo Latão DZR
Nome do produto Válvula de solenoide
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Opção de bobina Clip-on
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste [psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx. de teste [bar] 15 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Vapor
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 40 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 104 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 20 ms
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 220 V
Tensão de alimentação [V] CA 220 V
Tipo EV225B
Tipo de bobina BQ
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 3.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality