Válvula de solenoide, EV215B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U3801

Recomendações de meios: Vapor, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.282 Kilogram
Peso líquido 0.261 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702428462952

 

Aplicação Fechado e Dreno
Atuador B
Chave de especificação EV215B 3SS G 14T NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meios agressivos
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV215B 3
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 185 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 365 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/8 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. de vedação PTFE
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV215B
Núm. de vias 2/2
Operação Diretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.351 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances No
Recomendações de meios Vapor
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 40 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 104 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 20 ms
Tipo EV215B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 0.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality