Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, G, 3/4, 6.000 m³/h, FKM
032U1260
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.718 Kilogram |
Peso líquido | 0.656 Kilogram |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423023790 |
Peso bruto | 0.718 Kilogram |
Peso líquido | 0.656 Kilogram |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423023790 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 18B G 34F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro Água no máx. 60°C/140 °F |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Designação de tipo | EV220B 18 |
Diâmetro do orifício [mm] | 18 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do programa de peças | EV220B 6 - 22 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 10 bar |
Product Name Description | Válvula de solenoide |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 200 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 500 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.95 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Aberto |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 18B G 34F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Meio neutro Água no máx. 60°C/140 °F |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Designação de tipo | EV220B 18 |
Diâmetro do orifício [mm] | 18 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do programa de peças | EV220B 6 - 22 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 10 bar |
Product Name Description | Válvula de solenoide |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 200 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 500 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.95 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |