Válvula de solenoide, EV220B, Função: NA, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U1239

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.24 Kilogram
Peso líquido 0.221 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423023479

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Aprovação DNVGL-CG-0339
Atuador B
Chave de especificação EV220B 6B G 38F NO000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV220B 6
Diâmetro do orifício [mm] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/4 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NA
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220B 6 - 22
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.1 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 1.45 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Oil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no. 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
SCIP dossier product name EV220B 6-12 brass NO - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/8
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 40 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 250 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 0.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.7 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality