Válvula de solenoide, EV310A, Função: NF, G, 1/4, 0.07 m³/h, FKM

032H8097

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.122 Kilogram
Peso líquido 0.116 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050666

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Fechado e Dreno
Atuador A
Chave de especificação EV310A 1.5B G 14F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV310A 1.5
Diâmetro do orifício [mm] 1.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/16 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo A-P-R gravada
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV310A
Núm. de vias 3/2
Operação Diretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max] 12 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 174 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste[psig] 261 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 174 psig
Pressão máx.de teste [bar] 18 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 12 bar
Qnt. do pacote 16 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Oil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dossier product name EV310A - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 9 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 10 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 10 ms
Tipo EV310A
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 0.08 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.07 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 20 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality