Válvula de solenoide, EV310A, Função: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
032H8085
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2
Peso bruto | 0.098 Kilogram |
Peso líquido | 0.092 Kilogram |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050581 |
Peso bruto | 0.098 Kilogram |
Peso líquido | 0.092 Kilogram |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050581 |
Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Atuador | A |
Chave de especificação | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV310A 1.2 |
Diâmetro do orifício [mm] | 1.2 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/64 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | A-P-R gravada |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV310A |
Núm. de vias | 3/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 290 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 435 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 290 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 30 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 20 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
SCIP dossier product name | EV310A - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 10 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 10 ms |
Tipo | EV310A |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.05 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 20 cSt |
Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Fechado e Dreno |
Atuador | A |
Chave de especificação | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV310A 1.2 |
Diâmetro do orifício [mm] | 1.2 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/64 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | A-P-R gravada |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV310A |
Núm. de vias | 3/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 290 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 435 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 290 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 30 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 20 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
SCIP dossier product name | EV310A - solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 10 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 10 ms |
Tipo | EV310A |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 0.05 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 20 cSt |