Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM
032H8039
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.139 Kilogram |
Peso líquido | 0.133 Kilogram |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050901 |
Peso bruto | 0.139 Kilogram |
Peso líquido | 0.133 Kilogram |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050901 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Fechado e Dreno |
Atuador | A |
Chave de especificação | EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV210A 2.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 2.5 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/32 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210A |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 290 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 87 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 58 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 6 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 4 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 10 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.17 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 20 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Application | Fechado e Dreno |
Atuador | A |
Chave de especificação | EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV210A 2.5 |
Diâmetro do orifício [mm] | 2.5 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/32 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV210A |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Diretamente operada |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 290 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 87 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 58 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 6 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 4 bar |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 10 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.17 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 20 cSt |