Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.26 m³/h, EPDM

032H8018

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.12 Kilogram
Peso líquido 0.11 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050444

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Application Fechado e Dreno
Aprovação PZH
Atuador A
Chave de especificação EV210A 3.5B G 14E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV210A 3.5
Diâmetro do orifício [mm] 3.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 5/32 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV210A
Núm. de vias 2/2
Operação Diretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max] 11 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 160 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste [psig] 239.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 160 psig
Pressão máx. de teste [bar] 16.5 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 11 bar
Qnt. do pacote 16 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 9 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 10 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 10 ms
Tipo EV210A
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.26 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 20 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality