Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8015

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

總重 0.12 Kilogram
淨重 0.12 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050710

 

Aplicação Fechado e Dreno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.2 gal/min
Diâmetro do orifício [mm] 2.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/32 in
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Kv 值 0.17 m³/h
MWP 58 psig
Nome do produto Válvula de solenoide
Núm. de vias 2/2
Pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 290 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste[psig] 87 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 9 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tipo EV210A
介質備註 中性介質
介質建議 Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
功能 NC
包裝數量 16 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
密封材料 FKM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 直接操作式
最大介質黏性 [cSt] 20 cSt
最大工作壓力 [bar] 4 bar
最大測試壓力 6 bar
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
產品配件 電磁閥配件
致動器 A
致動器系統 [mm] 9 mm
規格鍵 EV210A 2.5B G 14F NC000
連接材質 黃銅
連接類型 G
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV210A
預估開啟時間,水 [ms] 10 ms
預估關閉時間,水 [ms] 10 ms
類型名稱 EV210A 2.5

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality