Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Bobina |
NÃO |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
Válvula de solenoide, solda |
Direção |
Em ângulo |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
MOPD [bar/psi] |
Coil Dependent |
Nome do produto |
Válvula de solenoide |
Nota sobre faixa de temp. do meio |
Defrost max. 130ºC/265ºF |
ODP mín. [bar] |
0.02 bar |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
1305 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
90 bar |
Qnt. do pacote |
40 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 R1234yf R1234ze(E) R1270 R290 R32 R444B R452B R454A R454B R454C R455A R600 R600a |
SCIP dossier no. |
850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196 |
SCIP dossier product name |
EVUL |
Sistema do atuador [mm] |
9 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/4 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/4 in |
Temp. ambiente |
-40 - Coil dependent |
Tipo |
EVUL 4 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
Valor cv [gal/min.] |
0.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.5 m³/h |