CTM 6

032F5678

Refrigerantes: R744, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Mat. da con.: Aço inoxidável, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 11.592 Kilogram
Peso líquido 8.8 Kilogram
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

Aprovação PED
cURus
Cap. de líquido – fluxo de massa [kg/h] 0 kg/h
Cap. de líquido – fluxo de massa [lb/h] 0 lb/h
Capacidade de fluxo de massa [lb/h] 2061 lb/h
Capacidade – Fluxo de massa [kg/h] 935 kg/h
Categoria de faixa de pressão Baixa pressão
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes PAG
POE
Condições do fluxo de massa R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Conectores padrão EN 10220
Conexão máx. em DeltaP E-C. [bar] 20 bar
Conexão máx. em DeltaP E-C. [psig] 290 psi
Contain batteries No
Ejetor do fluxo de massa 1 [kg/h] 60 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 1 [lb/h] 132.3 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 2 [kg/h] 125 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 2 [lb/h] 275.5 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 3 [kg/h] 250 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 3 [lb/h] 551 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 4 [kg/h] 500 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 4 [lb/h] 1102 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 5 [kg/h] 0 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 5 [lb/h] 0 lb/h
Ejetor do fluxo de massa 6 [kg/h] 0 kg/h
Ejetor do fluxo de massa 6 [lb/h] 0 lb/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -14 °F
Faixa de temperatura média [°C] [Máx] 50 °C
Faixa de temperatura média [°C] [Mín] -10 °C
Faixa de temperatura média [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura média [°F] [Mín] -14 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de ejetor múltiplo
Função NF
Função A do conector Entrada de alta pressão
Função B da conexão Medição de entrada de alta pressão
Função C do conector Entrada de sucção
Função D da conexão Medição da entrada de sucção
Função E do conector Saída do receptor
Função F da conexão Medição de saída do receptor
Grupo de produtos Multi ejectors
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Liga de alumínio
Material do ejetor Latão
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nome do produto Válvula de baixa pressão CTM
Nome do programa de peças CTM
Pressão máx. de teste [psig] 2716.6 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx. de teste [bar] 200 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP dossier product name CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Tamanho A de conexão para brasagem [pol.] 7/8 in
Tamanho A de conexão para soldagem [pol.] 3/4 in
Tamanho C de conexão para brasagem [pol.] 7/8 in
Tamanho C de conexão para soldagem [pol.] 3/4 in
Tamanho E de conexão para brasagem [pol.] 1 1/8 in
Tamanho E de conexão para soldagem [pol.] 1 in
Tipo CTM 6
Tipo A de conexão para brasagem ODF
Tipo C de conexão para brasagem ODF
Tipo C de conexão para brasagem ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality