Válvula de expansão eletrônica, EVRP 3

032F4039

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM

Detalhes do produto

Peso bruto 0.358 Kilogram
Peso líquido 0.29 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422172697

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Injeção de líquidos pulsantes
Direção Em ângulo
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de produtos Expansion valves
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MOPD [bar/psi] Líquido
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
ODP mín. [bar] 0 bar
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 35 bar
Produto idêntico 032F4028
Qnt. do pacote 18 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
SCIP dossier no. d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Temp. ambiente -40 - Coil dependent
Tipo EVRP 3
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
Tipo de conexão de saída Solda, ODM
Valor cv [gal/min.] 0.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.26 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality