Válvula de expansão eletrônica, EVRP 2
032F4026
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM
Peso bruto | 0.356 Kg |
Peso líquido | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
Peso bruto | 0.356 Kg |
Peso líquido | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Injeção de líquidos pulsantes |
Direção | Em ângulo |
Diâmetro do orifício [mm] | 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Líquido |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 35 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Produto idêntico | 032F4027 |
Qnt. do pacote | 18 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temp. ambiente | -40 - CONFORME A BOBINA |
Tipo | EVRP 2 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.144 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Injeção de líquidos pulsantes |
Direção | Em ângulo |
Diâmetro do orifício [mm] | 2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Líquido |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 35 bar |
Product Name Description | Válvula de expansão eletrônica |
Produto idêntico | 032F4027 |
Qnt. do pacote | 18 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Temp. ambiente | -40 - CONFORME A BOBINA |
Tipo | EVRP 2 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.144 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |