Válvula de solenoide, EVRP 10

032F3298

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.336 Kilogram
Peso líquido 0.262 Kilogram
Volume 1.13 Liter
EAN 5702422065371

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide, solda
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
ODP mín. [bar] 0.05 bar
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R23
R290
R404A/R507A
R407A
R410A
SCIP dossier no. d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Temp. ambiente -40 - Coil dependent
Tipo EVRP 10
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 1.75 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality