Válvula de solenoide, EVR 3, Solda, ODF, Função: NF

032F1207

Mat. do corpo: Latão, Valor Kv [m³/h]: 0.27, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.212 Kilogram
Peso líquido 0.164 Kilogram
Volume 0.897 Liter
EAN 5702422012610

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide, solda
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Solenoid valves
Mat. do corpo Latão
MaxOPD[bar] 10W CA 38 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] em conformidade com PED 49 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVR
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 655 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45.2 bar
Produto idêntico 032F7261
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [mm] 6 mm
Tamanho da saída [mm] 6 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 3
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality