Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK |
Capacidade do contato |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP43 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Pressostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Máx] |
2 bar |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Mín] |
1 bar |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Máx] |
1 bar |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Mín] |
0.72 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento sensor de pressão |
Diafragma |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
6 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
2 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
87 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
29 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
TPST |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
Nome do produto |
Pressostato |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
10 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Pressão máx. de teste[psig] |
145 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
87 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
6 bar |
Qnt. do pacote |
30 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
SCIP dossier product name |
CS Pressure Switch |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
Pg 16 |
Tipo |
CS |
Tipo da con. de press. |
G |