Bicos de óleo Hago, Sólido B, 1.00 gal/h, 60 °, Sólido

030G6420

BICO 1.00 GPH 60° B

Detalhes do produto

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso líquido 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193675

 

Aprovação CE
UL
Capacidade [USgal/h] 1 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
De marca Hago
Description BICO 1.00 GPH 60° B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem individual
Gama do filtro [µm] 30-40
Grupo de produtos Hago Oil Nozzles
Label product Yes
Padrão de pulverização Sólido
Ponto de definição [Kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravidade 0,825 @60°F
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
SCIP dossier product name Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
Tipo B-Solid
Tipo de material Aço
Tipo do filtro P-Sinter
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Ângulo de pulverização [°] 60 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality